Publiceer je producten
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression

    Speedgate ASSA ABLOY SG Expression

    Wat anders een standaard voetgangersverkeersregelaar zou zijn, transformeren we tot een designelement dat een statement maakt in elk gebouw. ​​De ASSA ABLOY SG Expression is een nieuwe lijn geavanceerde speedgates die volledig aanpasbaar zijn aan uw interieurontwerp. Deze speedgate is ontworpen om indruk te maken dankzij de strakke afgeronde details, flexibele constructiemogelijkheden en diverse mogelijkheden voor kleuraanpassing. De SG Expression is ontworpen om een ​​gecontroleerde doorgang met hoge doorstroming zo efficiënt en ongecompliceerd mogelijk te maken. SG Expression biedt een volledig scala aan identificatieopties, waaronder compatibiliteit met de meest geavanceerde identificatietechnologieën, en zorgt zo voor een slimme en veilige doorgang die gebruikers zullen waarderen. Met dit strakke, modulaire ontwerp van onze speedgate streven we er bewust naar om zowel uw lichaam als uw geest in beweging te brengen. Dit noemen wij moving by design: een andere manier om toegangscontrole te ervaren.
    Specificatie
      • Three cabinet design options: Open, Boxed and Center Glass.
      • Seamless integration of access control system technologies and biometrics.
      • LED bands for intuitive user guidance.
      • Sensors for maximum safety and security.
      • Passage width 600 mm to 1100 mm.
      • Energy efficient and sustainable performance.
      • Available in all RAL colors allowing multiple combinations.
      • Accessible for wheelchair users and people with strollers.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.speedgate-sg-expression
    • ProductfamilieSecurity Entrance Control
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003122
    • ETIM-naamDoor security lock
    • Uniclass 2015-codeAc_20_75_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingSecure entering and exiting
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 49
    • OmniClass-titelSecurity Rated Door

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië