Publiceer je producten
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100

    Speedgate ASSA ABLOY SG100

    Veilige toegang zag er nog nooit zo strak uit. Met onze compacte speedgate krijgt u niet alleen de mogelijkheid om de mensen die uw locatie in- en uitgaan te beheren en te monitoren, maar draagt ​​deze toegang ook bij aan de algehele esthetische aantrekkingskracht van uw gebouw. ​​Deze beveiligde speedgate is betrouwbaar ontworpen en de perfecte keuze voor elk modern gebouw, van banken en overheidsgebouwen tot transport- en winkelcentra. U en uw personeel kunnen gerust zijn: deze poort doet geen concessies aan veiligheid, snelheid of stijl.
    Specificatie
      • Sleek and modern design
      • Customizable to fit your needs
      • Passage width: 650 / 915 / 1000 mm
      • Fast and reliable entry/exit
      • Cost-effective solution to prevent unauthorized access
      • Durable and low maintenance
      • Can integrate with various access control systems and identification technologies
    Technische specificatie
    • Unieke ref.speedgate-sg100
    • ProductfamilieSecurity Entrance Control
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1020
    • Breedte (mm)1075
    • Diepte (mm)1319
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC002986
    • ETIM-naamDoor control system
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 49
    • OmniClass-titelSecurity Rated Door

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië