Publiceer je producten
Speedgate ASSA ABLOY SG200
Speedgate ASSA ABLOY SG200
Speedgate ASSA ABLOY SG200
Speedgate ASSA ABLOY SG200

    Speedgate ASSA ABLOY SG200

    Wanneer innovatie en ervaring samenkomen, krijgt u het beste van twee werelden. Neem bijvoorbeeld onze slanke speedgate: tot wel 72 veiligheidssensoren werken op elk moment om uw locatie het hoogste beveiligingsniveau te garanderen dat een entree kan bieden. Net zo belangrijk is dat u deze beveiligde speedgate dankzij onze intuïtieve integratie met toegangscontrole kunt koppelen aan elk toegangscontrolesysteem dat u al in uw gebouw heeft. Dus als u op zoek bent naar de toekomst van beveiliging, dan is dit de juiste keuze.
    Specificatie
      • Our slim-style Speedgate with a small footprint
      • Sleek and customizable for any environment
      • Reliable, fast entry and exit
      • Passage width: 650 / 915 / 1200 mm
      • Advanced sensor technologies to detect unauthorized access
      • Long-lasting performance
      • Integration with various access control systems and identification technologies
      • Cost-effective solution for secure access control
    Technische specificatie
    • Unieke ref.speedgate-sg200
    • ProductfamilieSecurity Entrance Control
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)994
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC002986
    • ETIM-naamDoor control system
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 49
    • OmniClass-titelSecurity Rated Door

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië