Publiceer je producten
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW60
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW60
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW60
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW60
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW60
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW60
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW60

    Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW60

    De ASSA ABLOY SW60 is de nieuwste innovatie in deurtechnologie. De SW60 is esthetisch aantrekkelijk met een strak design en past in ruimtes met beperkte bovenruimte. Met zijn slanke profiel, app-compatibiliteit en snelle installatietijd biedt de SW60 enorme functionaliteit en flexibiliteit bij het ombouwen van bestaande handmatige deuren naar automatische deuren. De SW60 beschikt over indrukwekkende functies zoals vrijloop, push & go en ratelfunctie. De aandrijving kan worden geïntegreerd met elektrische sluitplaten, aanwezigheidssensoren op de deur (alleen aan de naderingszijde) of contactloze activeringsunits. Deze aandrijving is de perfecte keuze voor binnentoepassingen met enkele deuren, zoals toiletten, kantoren, ouderenzorg of openbare gebouwen.
    Specificatie
      • Low profile appearance: 1-7/8” high by 2 3/8” deep
      • 39.5” Header
      • Max weight: 200lbs
      • Max width: 48”
      • Non-handed
      • Interior doors / single applications
      • ANSI compliance: A156.19
      • Push or pull application
      • Clear or dark bronze anodized finish
      • Electric strike integration
      • Integration with door mounted presence devices for safety (approach side only)
      • Touchless wave plate compatibility
      • Time delay cancellation, door parking, ratchet function
      • Quick install, no electrician required
      • Mobile app compatibility (ASSA ABLOY Swing Door Manager)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.sw-60
    • ProductfamilieAutomatic Swing Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Canada
    Mexico
    Porto Rico
    Verenigde Staten