Publiceer je producten
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW100
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW100

    Draaideuraandrijving ASSA ABLOY SW100

    U bekijkt een ASSA ABLOY SW100 PULL, een brandveilige elektromechanische automatische deuropener, ontworpen voor lichte buiten- en binnendraaideuren. De robuuste en duurzame ASSA ABLOY SW100 is geschikt voor toepassingen waarbij lichte tot middelzware deuren nodig zijn in omgevingen met weinig tot gemiddeld verkeer, zoals verzorgingshuizen, scholen en kantoren. Gemonteerd op een bestaande dwarsbalk of een dwarsbalk van derden aan de trekzijde van de deur, voor maximale openingssterkte. De ASSA ABLOY SW100 kan worden gecombineerd met het ASSA ABLOY Swing Frame profielsysteem voor de ultieme draaideuringang en/of het volledige assortiment veiligheids- en activeringsunits, inclusief toegangscontrolesystemen.
    Specificatie
    • ANSI compliance: ANSI A156.19.
      Door weight: up to 200 lbs per operator.
      Available in push or pull application.
      Electric strike integration.
      Integration with door mounted presence devices for safety.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SW100_SM
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurautomaat
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamSwing door
    • UNSPSC-code30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAutomatic Door Operators