Publiceer je producten
Draaipoort ASSA ABLOY GS300
Draaipoort ASSA ABLOY GS300
Draaipoort ASSA ABLOY GS300
Draaipoort ASSA ABLOY GS300

    Draaipoort ASSA ABLOY GS300

    Als het om uw gebouw gaat, wilt u soms dat elk detail schittert. Zelfs iets simpels als een veiligheidsdraaipoort kan bijdragen aan de algehele sfeer. Daarom hebben we deze poort zo ontworpen dat hij even strak en glad is als betrouwbaar en duurzaam. Zo beschermt u de ruimtes die u wilt beveiligen met een ingang die er essentieel uitziet in plaats van noodzakelijk. Stijlvol, solide en veilig – dit is een draaipoort voor elk luxe etablissement.
    Specificatie
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    Technische specificatie
    • Unieke ref.swing-gate-gs300
    • ProductfamilieSecurity Entrance Control
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1006
    • Breedte (mm)175
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC002986
    • ETIM-naamDoor control system
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 49
    • OmniClass-titelSecurity Rated Door

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië