Publiceer je producten
Statief ASSA ABLOY TS200
Statief ASSA ABLOY TS200
Statief ASSA ABLOY TS200

    Statief ASSA ABLOY TS200

    Het gaat niet langer alleen om prestaties. We weten dat u wilt dat uw gebouw er moeiteloos elegant uitziet en aanvoelt – daarom hebben we dit stijlvol gebogen maar minimalistische driepoot-tourniquet ontworpen. Tijdloos in zowel vorm als functie, verbetert het de sfeer van uw locatie, beheert het de drukke verkeersstroom en beveiligt het tegelijkertijd uw hele omgeving. Kies dit statief voor een look-and-feel die net zo naadloos is als de roestvrijstalen armen die na elke bezoeker omhoog en omlaag gaan.
    Specificatie
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    Technische specificatie
    • Unieke ref.tripod-ts200
    • ProductfamilieSecurity Entrance Control
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1006
    • Breedte (mm)758
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC002986
    • ETIM-naamDoor control system
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 49
    • OmniClass-titelSecurity Rated Door

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië