Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead verborgen
Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead verborgen

    Schuifdeur ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing - overhead verborgen

    De ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing biedt handige functionaliteit, een gebruiksvriendelijke uitbreekopening, een extreem brede deuropening en geen vloerrails. Dit product voldoet aan alle eisen voor superieure prestaties in een intensive care-omgeving. De ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Swing is verkrijgbaar in een rookwerende verpakking met UL 1784-certificering. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken. ASSA ABLOY
    Specificatie
    • Single, equal pair and unequal pair configurations.
      Trackless design.
      Smoke rated package certified to UL1784.
      Available self-closing system.
      Internal glass blind system MicroShield™ antimicrobial coating.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.VersaMax_Swing_OHC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurautomaat
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamSwing door
    • UNSPSC-code30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAutomatic Door Operators