Publiceer je producten
Urban garden – Prisme "4"

Urban garden – Prisme "4"

4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)

Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

Specificatie
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Technische specificatie
  • Unieke ref.ATC010012
  • ProductfamilieUrban Furniture
  • ProductgroepOutdoor Furniture
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)450
  • Breedte (mm)3750
  • Diepte (mm)1850
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)600
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels