Publiceer je producten
Urban garden – Prisme "3"
Urban garden – Prisme "3"

    Urban garden – Prisme "3"

    4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)

    Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

    Specificatie
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Option :

      Shelf (Ask us for a quote)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ATC010015
    • ProductfamilieUrban Furniture
    • ProductgroepOutdoor Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)905
    • Breedte (mm)2800
    • Diepte (mm)1900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)300
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels