Publiceer je producten
Lunaria Pro 295x295

Lunaria Pro 295x295

Aura Lunaria is a recessed LED panel for schools, offices and hospitals. It can be customized with unique accessories, such as skylight module or exciting design patterns and the smart function ActiveAhead. Meets anti-glare required for offices (UGR 19).
Technische specificatie
  • Unieke ref.lunaria_pro_295
  • ProductfamilieLighting
  • ProductgroepRecessed
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2019-10-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)10
  • Breedte (mm)295
  • Diepte (mm)295
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)1.05
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015-beschrijvingRecessed luminaires