Unieke ref.: | 12626000 |
---|---|
Fabrikant: | AXOR |
Product familie: | AXOR Starck |
Product groep: | Wall outlet |
Breedte (mm): | 240 |
Hoogte (mm): | 703 |
Diepte (mm): | 91 |
Publicatiedatum: | 2019-03-25 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--12626000.html |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--12626000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--12626000.html |
Instructie video: | |
GTIN code: | 4011097711102 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/axor/product/12626000
Primair materiaal: | Chrome |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 1.815 |
BIMobject categorie: | Loodgieterswerk - Kleppen |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
UNSPSC naam: | Valve parts or accessories |
UNSPSC code: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Code : | L7117 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Code : | PR-94 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Valves |
Uniclass 2015 Code : | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Valve products |
NBS Reference Code : | 94 |
NBS Reference Beschrijving: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass nummer: | 23-31 11 19 11 |
OmniClass Titel: | Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Naam | Waarde |
---|---|
Connection Type | no basic set is required |
Mount Type | wall-mounted |
Plumbing Fixture Type | metal escutcheon, 2jet baton hand shower, Metal effect shower hose 1.25 m |
BIMobject®