Publiceer je producten
AXOR Montreux basin mixer 100 chrome
AXOR Montreux basin mixer 100 chrome
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 100 chrome

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set
    Specificatie
    • Surfaces: - 16515000 Chrome - 16515020 Polished Chrome - 16515130 Polished Bronze - 16515140 Brushed Bronze - 16515250 Brushed Gold Optic - 16515260 Brushed Chrome - 16515300 Polished Red Gold - 16515310 Brushed Red Gold - 16515330 Polished Black Chrome - 16515340 Brushed Black Chrome - 16515800 Stainless Steel Optic - 16515820 Brushed Nickel - 16515830 Polished Nickel - 16515930 Polished Brass - 16515950 Brushed Brass - 16515990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 100 • projection: 142 mm • spout height: 98 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische specificatie
    • Unieke ref.16515000
    • ProductfamilieAXOR Montreux
    • ProductgroepBasin mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)228
    • Breedte (mm)55
    • Diepte (mm)210
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië
    Åland
    Israël
    Albanië
    Turkije
    Andorra
    België
    Bosnië en Herzegovina
    Bulgarije
    Cyprus
    Denemarken
    Duitsland
    Estland
    Faeröer
    Finland
    Frankrijk
    Gibraltar
    Griekenland
    Guernsey
    Hongarije
    Ierland
    IJsland
    Isle of Man
    Italië
    Jersey
    Kroatië
    Letland
    Liechtenstein
    Litouwen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavië
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Noord-Macedonië
    Noorwegen
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Portugal
    Roemenië
    Rusland
    San Marino
    Servië
    Slovenië
    Slowakije
    Spanje
    Spitsbergen
    Tsjechië
    Vaticaanstad
    Verenigd Koninkrijk
    Wit-Rusland
    Zweden
    Zwitserland