Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

AXOR Starck Baton hand shower 2jet 28532000

Unieke ref.: 28532000
Fabrikant: AXOR
Product familie: AXOR Starck
Product groep: Hand showers
Breedte (mm): 24
Hoogte (mm): 185
Diepte (mm): 24
Publicatiedatum: 2019-03-25
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
AXOR Starck Baton hand shower 2jet

· spray type adjustment by turning spray disc
· spray type: Rain, MonoRain
· flow rate at 3 bar: 16 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· metal cover
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 0.167

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L7214
Uniclass 1.4 Beschrijving: Showers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Heads
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschrijving: Shower heads
NBS Reference Code : 35-06-81
NBS Reference Beschrijving: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass nummer: 23-31 17 00
OmniClass Titel: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Showers

Naam Waarde
Application baton hand shower 2jet suitable for continous flow water heaters
Material metal cover

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material metal cover

BIMobject®