Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

AXOR Citterio Single lever basin mixer 110 with pin handle and pop-up waste set 39010000

Unieke ref.: 39010000
Fabrikant: AXOR
Product familie: AXOR Citterio
Product groep: Basin mixers
Breedte (mm): 63
Hoogte (mm): 229
Diepte (mm): 159
Publicatiedatum: 2019-03-25
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
AXOR Citterio Single lever basin mixer 110 with pin handle and pop-up waste set

· consists of: single lever basin mixer, waste set
· ComfortZone 110
· projection 104 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· joystick ceramic cartridge
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· connection dimension: DN15


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 2.25

BIMobject categorie: Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L725111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code : PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beschrijving: Washbasin taps
NBS Reference Code : 31-75
NBS Reference Beschrijving: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Naam Waarde
Flow Rate 1.321 gpm
Lever Single lever basin mixer
Material chrome
Method Of Operation suitable for continuous flow water heaters
Plumbing Fixture Type joystick ceramic cartridge, pop-up waste set G 1¼, Single lever basin mixer

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material chrome

BIMobject®