Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
axor/products/56da9271-dd74-438b-83df-f4a6b942c364
Startpagina
Categorieën
Keuken
Kranen en mengkranen
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Beschikbaar in Verenigde Staten
AXOR
Volg
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
39835001
Productfamilie
AXOR Citterio
Productgroep
Manual kitchen mixers
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-01-15
Editienummer
1
Hoogte (mm)
427
Breedte (mm)
134
Diepte (mm)
292
Links
Links
Product-url
https://www.axor-design.com/articledetail--39835251
Technische beschrijving
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--39835001.html
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Duitsland
Gefabriceerd in
Duitsland
Nettogewicht (kg)
2.8
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Kranen en mengkranen
IFC-classificatie
Klep
ETIM-code
EC011431
ETIM-naam
Kitchen mixing tap
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015-beschrijving
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Kitchen Appliances
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Downloaden
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Downloaden
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Downloaden
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Downloaden
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Downloaden
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Downloaden