Publiceer je producten
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    Specificatie
    • Surfaces: - 42818671 Matt Black - 42818001 Chrome - 42818801 Stainless Steel Optic - 42818831 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • 2⅛” maximum counter depth • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Technische specificatie
    • Unieke ref.42818USA
    • ProductfamilieAXOR Uno
    • ProductgroepSink accessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)71
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)123
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011315
    • ETIM-naamKitchen sink
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures