Publiceer je producten
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
Specificatie
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.42613CHN
  • ProductfamilieAXOR Universal Rectangular
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-09-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)55
  • Breedte (mm)355
  • Diepte (mm)78
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)1.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 25 25
  • OmniClass-titelTowel Bars
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië