Publiceer je producten
42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
    AXOR

    42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler

    AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
    Specificatie
    • Surfaces: - 42804007 Chrome - 42804677 Matt Black - 42804707 Matt White - 42804347 Brushed Black Chrome - 42804997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.42804CHN
    • ProductfamilieAXOR Universal Circular
    • ProductgroepTooth brush tumbler
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)114
    • Breedte (mm)76
    • Diepte (mm)84
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.69
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010556
    • ETIM-naamToothbrush holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Azië