Publiceer je producten
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
    AXOR

    AXOR Univ.Accessories paper roll holder

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    Specificatie
    • Surfaces: - 42836670 Matt Black - 42836000 Chrome - 42836020 Polished Chrome - 42836130 Polished Bronze - 42836140 Brushed Bronze - 42836250 Brushed Gold Optic - 42836260 Brushed Chrome - 42836300 Polished Red Gold - 42836310 Brushed Red Gold - 42836330 Polished Black Chrome - 42836340 Brushed Black Chrome - 42836350 Satin Black - 42836800 Stainless Steel Optic - 42836820 Brushed Nickel - 42836830 Polished Nickel - 42836930 Polished Brass - 42836950 Brushed Brass - 42836990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.42836000
    • ProductfamilieAXOR Universal Accessories
    • ProductgroepRoll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)118
    • Breedte (mm)135
    • Diepte (mm)94
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)500
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 21
    • OmniClass-titelToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië
    Åland
    Israël
    Albanië
    Turkije
    Andorra
    België
    Bosnië en Herzegovina
    Bulgarije
    Cyprus
    Denemarken
    Duitsland
    Estland
    Faeröer
    Finland
    Frankrijk
    Gibraltar
    Griekenland
    Guernsey
    Hongarije
    Ierland
    IJsland
    Isle of Man
    Italië
    Jersey
    Kroatië
    Letland
    Liechtenstein
    Litouwen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavië
    Monaco
    Montenegro
    Nederland
    Noord-Macedonië
    Noorwegen
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Portugal
    Roemenië
    Rusland
    San Marino
    Servië
    Slovenië
    Slowakije
    Spanje
    Spitsbergen
    Tsjechië
    Vaticaanstad
    Verenigd Koninkrijk
    Wit-Rusland
    Zweden
    Zwitserland