Publiceer je producten
42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder
42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    AXOR

    42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    Specificatie
    • Surfaces: - 42856007 Chrome - 42856677 Matt Black - 42856707 Matt White - 42856347 Brushed Black Chrome - 42856997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.42856CHN
    • ProductfamilieAXOR Universal Circular
    • ProductgroepRoll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)55
    • Breedte (mm)177
    • Diepte (mm)83
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 21
    • OmniClass-titelToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Azië