Publiceer je producten
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box

    AXOR Universal Circular Tissue box
    Specificatie
    • Surfaces: - 42873007 Chrome - 42873677 Matt Black - 42873707 Matt White - 42873347 Brushed Black Chrome - 42873997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.42873CHN
    • ProductfamilieAXOR Universal Circular
    • ProductgroepCosmetic boxes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)145
    • Breedte (mm)265
    • Diepte (mm)68
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015-beschrijvingFacial tissue dispensers
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 13
    • OmniClass-titelBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings

    Beschikbaarheid regio

    Azië