Publiceer je producten
AXOR Edge porter unit struc CN chr
AXOR Edge porter unit struc CN chr
    AXOR

    AXOR Edge porter unit struc CN chr

    AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut
    Specificatie
    • Surfaces: - 46521007 Chrome - 46521137 Polished Bronze - 46521307 Polished Red Gold - 46521337 Polished Black Chrome - 46521997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower hose • integrated support function • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • minimum flow pressure: 2 bar • for shower hoses with cylindrical nut on both sides
    Technische specificatie
    • Unieke ref.46521007
    • ProductfamilieAXOR Edge
    • ProductgroepWall outlet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)715
    • Breedte (mm)159
    • Diepte (mm)58
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010905
    • ETIM-naamShower connecting piece
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Azië