Unieke ref.: | 51309000 |
---|---|
Fabrikant: | AXOR |
Product familie: | AXOR |
Product groep: | Siphons/Angle valves |
Publicatiedatum: | 2018-01-15 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--51309000.html |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--51309000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--51309000.html |
Instructie video: | |
GTIN code: | 4059625077719 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/axor/product/51309000
Primair materiaal: | Chrome |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 0.122 |
BIMobject categorie: | Loodgieterswerk - Kleppen |
---|---|
IFC classificatie: | Valve |
UNSPSC naam: | Valve parts or accessories |
UNSPSC code: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Code : | L7117 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Code : | PR-94 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Valves |
Uniclass 2015 Code : | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Valve products |
NBS Reference Code : | 94 |
NBS Reference Beschrijving: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 12 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Water Utility Distribution Valves |
OmniClass nummer: | 23-27 31 00 |
OmniClass Titel: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Naam | Waarde |
---|---|
Connection Size | 20.95 mm |
Connection Type | G1/2 |
Mount Type | fixed |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Angle valve E |
Name | AXOR Angle valve E 51309000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Angle valve E |
Features | - scope of supply: escutcheon diameter 54 mm - connection dimension wall G 1/2 - connection dimension outlet G 1/2 - 1 piece - material: brass |
Manufacturer | AXOR |
Material | brass |
Model Number | 51309000 |
Model Reference | 51309000 |
Name | AXOR Angle valve E 51309000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®