Publiceer je producten
UniSee II
Barco

UniSee II

55" 800 nits.
Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 800 nit.

Specificatie
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
    • Power consumption with Int. power supply: 225 W
    • Power consumption with Ext. power supply: 220 W
Technische specificatie
  • Unieke ref.unisee-II
  • ProductfamilieEnterprise
  • ProductgroepLarge Video Wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-10-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)682
  • Breedte (mm)1211.4
  • Diepte (mm)167
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inChina
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Visueel - tv's
  • IFC-classificatieElektrisch element
  • ETIM-codeEC001630
  • ETIM-naamTelevision
  • UNSPSC-naamVisual presenters
  • UNSPSC-code45111810
  • Uniclass 2015-codeFI_60_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelVisual Display Units
  • OmniClass-nummer23-19 25 11 15 15
  • OmniClass-titelVisual Devices
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
Soortgelijke producten