Publiceer je producten
XDL-4K60
Barco

XDL-4K60

The XDL-4K60 boasts 60,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
Specificatie
  • 60000 lumen RGB laser projector
Technische specificatie
  • Unieke ref.xdl-4k60
  • ProductfamilieInstallation projectors
  • ProductgroepLarge venue projectors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-05-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)706
  • Breedte (mm)744
  • Diepte (mm)1445
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)235
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica
  • ETIM-codeEC000690
  • ETIM-naamVideo projector
  • UNSPSC-naamVideo projectors
  • UNSPSC-code45111616
  • Uniclass 2015-codePr_40_70_67
  • Uniclass 2015-beschrijvingProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelProjectors
  • OmniClass-nummer23-37 15 19
  • OmniClass-titelVideo Projectors
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
Soortgelijke producten