Publiceer je producten
BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates

BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates

Manufactured in the USA

Single swing gates with Securifor 4D infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Technische specificatie
  • Unieke ref.betafence-securifor4D-swing-gates
  • ProductfamilieSwing Gates
  • ProductgroepUS gates
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-10-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGehard staal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Poorten