Publiceer je producten
Pompschacht van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® spot-p - NW 400/400
Pompschacht van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® spot-p - NW 400/400
Pompschacht van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® spot-p - NW 400/400
Pompschacht van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® spot-p - NW 400/400

    Pompschacht van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® spot-p - NW 400/400

    Vervaardigd uit het innovatieve FILCOTEN HPC, is de BG-FILCOTEN spot-p pompschacht het meest veelzijdige onderdeel in ons productassortiment, met de mogelijkheid om tot vier verschillende goten gelijktijdig aan te sluiten.

    Specificatie
    • Vier aansluitingen, eenvoudige bediening en maximale betrouwbaarheid. Ondergrondse parkeergarages, privégarages, carports en werkplaatsen zijn het voorkeursterrein voor de monolithisch geconstrueerde BG-FILCOTEN spot-p. Met zijn opvangcapaciteit van 47 liter voelt de spot-p zich hier volledig op zijn plaats bij het verzamelen van oppervlaktewater. Het opgevangen water kan snel en eenvoudig worden weggepompt: verwijder gewoon het rooster, plaats de pomp, laat de pomp draaien, klaar.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bg-filcoten-spot-p
    • ProductfamilieDrainage systems
    • Productgroepconcrete drainage systems
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2022-08-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)500
    • Breedte (mm)440
    • Diepte (mm)440
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalConcrete Grey
    • Secundair materiaalBeton
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)51.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Beton