Publiceer je producten
Gootsysteem van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® tec - NW 100
Gootsysteem van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® tec - NW 100
Gootsysteem van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® tec - NW 100
Gootsysteem van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® tec - NW 100

    Gootsysteem van hogesterktebeton: BG-FILCOTEN® tec - NW 100

    Het gootsysteem FILCOTEN tec biedt de uitstekende eigenschappen van FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) en vult deze aan met extra veiligheidsaspecten. De verankeringspockets aan de zijkanten van de goot zorgen voor een stevige verankering in het betonbed. De speciale constructie van de verzinkte stalen randprofielen maakt het mogelijk de afdekkingen eenvoudig en veilig te bevestigen. Aangrenzende verhardingsoppervlakken kunnen optimaal op de rand van het randprofiel worden aangesloten. De goot is ook verkrijgbaar in de FILCOTEN tec mini-versie met een lagere totale hoogte. Het gootsysteem is belastbaar tot klasse C 250 (volgens EN 1433).

    Specificatie
    • Toepassingsgebieden: optimaal voor installatie in voetgangerszones, parken, sport- en vrijetijdsvoorzieningen, parkeerterreinen en gelijkaardige oppervlakken.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.filcoten_tec-nw100
    • ProductfamilieDrainage systems
    • Productgroepconcrete drainage systems
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-05-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)135
    • Breedte (mm)130
    • Diepte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika