Publiceer je producten
Afvoerpunt voor huis en tuin: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300
Afvoerpunt voor huis en tuin: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300
Afvoerpunt voor huis en tuin: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300
Afvoerpunt voor huis en tuin: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300
Afvoerpunt voor huis en tuin: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300
Afvoerpunt voor huis en tuin: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300
Afvoerpunt voor huis en tuin: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300

    Afvoerpunt voor huis en tuin: BG-FILCOTEN® spot - NW 300/300

    FILCOTEN spot is de eerste puntafwatering uit de FILCOTEN-familie. Het combineert alle positieve eigenschappen van ons premium materiaal. Door zijn stabiele en lichte constructie is het perfect geschikt voor toepassing rond huis en tuin en zorgt het voor een doeltreffende afwatering.

    Specificatie
    • Technische gegevens Belastingsklasse: B 125, berijdbaar door personenwagens | Materiaal van de goot: FILCOTEN HPC | Lengte: 300 mm | Breedte: 300 mm | Hoogte aan het gooteinde: 419 - 450 mm | Toepassingsgebieden: buitenoppervlakken, garage-inritten, parkeerterreinen en tuinaanleg.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.filcoten_spot
    • ProductfamilieDrainage systems
    • Productgroepconcrete drainage systems
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)419
    • Breedte (mm)300
    • Diepte (mm)300
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)21.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other