Publiceer je producten
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    Gearchiveerd

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Specificatie
    • prepaint steel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BIO010006
    • ProductfamilieMetal cladding
    • ProductgroepProfil 1000 45
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-01
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)45
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)7.18
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren