Publiceer je producten
Eye and face shower Haws 7000B

Eye and face shower Haws 7000B

Omni-flo model. Pool of ABS plastic, diameter 28cm. Works hand-in button. Wall mount. Eye showers of dust cover that opens. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technische specificatie
  • Unieke ref.haws_7000b
  • ProductfamilieEmergency showers
  • ProductgroepEye, face and body jets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-11-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)914
  • Breedte (mm)422
  • Diepte (mm)525
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inFinland
  • Gefabriceerd inFinland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503