Publiceer je producten
AUTOFLOW® - Automatische debietregelaar met kogelafsluiter. Voorzien van aansluitingen voor meetadapters en aftap.
Caleffi

AUTOFLOW® - Automatische debietregelaar met kogelafsluiter. Voorzien van aansluitingen voor meetadapters en aftap.

4.9 van de 5 sterren4.9(8 reviews)
Automatische debietregelaar met kogelafsluiter. Lichaam van ontzinkingsvrije messing. AUTOFLOW® patroon van polymeer met hoge bestendigheid. Voorzien van aansluitingen voor meetadapters en aftap. Indien de leidingen voorzien zijn van isolatie, kan de hefboomhendel vervangen worden door de bedieningshefboom serie 117. Pmax.: 25 bar. t°min.÷max.: -20÷100°C. Max. glycol: 50%. Werkingsgebied Δp: 15÷200 kPa. Debieten: 0,12÷11,0 m3/h. Nauwkeurigheid: ±10%.
Specificatie
  • De AUTOFLOW®-toestellen zijn automatische debietregelaars die in staat zijn een constant debiet te verzekeren bij wijzigende werkingscondities van het hydraulische circuit. Ze worden gebruikt om het hydraulische circuit automatisch te balanceren, zodat het ontwerpdebiet bij iedere eindgroep is verzekerd. In deze bijzondere series zijn de toestellen uitgerust met een innovatief en exclusief regelelement van hoogwaardig polymeer voor gebruik in klimaatregelings- en sanitaire waterinstallaties. Met deze nieuwe regelaar zijn de toestellen geruisloos, nauwkeurig, ongevoelig voor kalkaanslag en duurzaam. De toestellen zijn beschikbaar met of zonder kogelafsluiter.
Technische specificatie
  • Unieke ref.121
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-02-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC