Publiceer je producten
Strangregelventiel met debietmeter
Caleffi

Strangregelventiel met debietmeter

5.0 van de 5 sterren5.0(6 reviews)
Strangregelventiel met debietmeter. Directe aflezing van het debiet. Lichaam van gietijzer. Debietmeter van messing. Kogelafsluiter voor het regelen van het debiet. Afleesschaal met metalen kogel als debietindicator. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: -10÷110°C. Max. glycol: 50%. PATENT.
Specificatie
  • Strangregelventiel met debietmeter. Directe aflezing van het debiet. Lichaam van gietijzer. Debietmeter van messing. Kogelafsluiter voor het regelen van het debiet. Afleesschaal met metalen kogel als debietindicator. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: -10÷110°C. Max. glycol: 50%. PATENT.
Technische specificatie
  • Unieke ref.132-Flanged
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-04-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010014
  • ETIM-naamConstant flow rate controller
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC