Publiceer je producten
Drukgecompenseerde regelafsluiter
Drukgecompenseerde regelafsluiter
Drukgecompenseerde regelafsluiter
    Caleffi

    Drukgecompenseerde regelafsluiter

    4.4 van de 5 sterren4.4(5 reviews)
    Drukgecompenseerde regelafsluiter (PICV). Lichaam van ontzinkvrije messing. Regelpatroon in polymeer met membraan in EPDM. Debietaanwijzer door gegradueerde schaal. Buitendraadaansluitingen met staartstuk. Geschikt voor bediening code 145014 en elektrothermische bediening serie 656.. Pmax.: 16 bar. t°min÷max: -20÷120°C. Max. glycol: 50%. Werkingsgebied Δp: 25÷400 kPa. Debieten: - 0,08÷0,40 m³/h; - 0,08÷0,80 m³/h; - 0,12÷1,20 m³/h; - 0,30÷3,00 m³/h
    Specificatie
    • De drukgecompenseerde regelafsluiter is een toestel dat bestaat uit een automatische debietregelaar en een zoneventiel met servomotor. Dit ventiel kan het debiet constant houden bij een verandering van het drukverschil in het circuit waarin het geplaatst is. Het debiet wordt op twee manieren geregeld: - handmatig op de automatische debietregelaar om er de maximale waarde van te beperken - automatisch, met het zoneventiel in combinatie met een proportionele (0÷10 V) of ON/OFF-servomotor, afhankelijk van de vereiste thermische belasting van het te controleren deel van het circuit. De drukgecompenseerde regelafsluiter (PICV) wordt compleet met aansluitingen voor de drukmeetadapters voor en na de installatie geleverd voor de controle van de bedrijfscondities. Het toestel kan gebruikt worden in klimaatregelingsinstallaties.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.145
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-03
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010014
    • ETIM-naamConstant flow rate controller
    • UNSPSC-naamValves
    • UNSPSC-code401416
    • Uniclass 2015-codeSs_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-titelValves
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC