Publiceer je producten
Thermostatische kop. Vloeistofgevuld.
Thermostatische kop. Vloeistofgevuld.
Thermostatische kop. Vloeistofgevuld.
Thermostatische kop. Vloeistofgevuld.
Thermostatische kop. Vloeistofgevuld.
    Caleffi

    Thermostatische kop. Vloeistofgevuld.

    Thermostatische kop met aanduiding van de temperatuur. Vloeistofgevuld. Temperatuurbereik: 7÷28°C. Regelbereik: ❄÷5. Aansluiting: M30 x 1,5. Aanduiding omgevingstemperatuur: 16÷26°C.
    Specificatie
    • Thermostatische kop met aanduiding van de temperatuur. Vloeistofgevuld. Temperatuurbereik: 7÷28°C. Regelbereik: ❄÷5. Aansluiting: M30 x 1,5. Aanduiding omgevingstemperatuur: 16÷26°C.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.199-200-202-205
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-12
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalABS
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010064
    • ETIM-naamRadiator thermostat button
    • UNSPSC-naamValves
    • UNSPSC-code401416
    • Uniclass 2015-codeSs_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-titelValves
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC