Publiceer je producten
Evenwichtsfles. Met flensaansluitingen.
Caleffi

Evenwichtsfles. Met flensaansluitingen.

Evenwichtsfles. Met flensaansluitingen, PN 10. Lichaam van staal, gelakt met epoxypoeder. Voorzien van automatische ontluchter, afsluiter en spuikraan. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: 0÷110°C. Aansluiting temperatuursonde: 1/2” F. Tegenflens: EN 1092-1.
Specificatie
  • Het toestel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende functionele onderdelen die voldoen aan welbepaalde eisen eigen aan kringen van verwarmings- en koelinstallaties. · Evenwichtsfles Om hydraulische kringen onafhankelijk te laten werken. · Slibafscheider Voor het verzamelen en afscheiden van vuil. Uitgerust met een spuikraan voor het afscheiden van het verzamelde vuil. · Automatische ontluchter Om automatisch de lucht uit de kringen te verwijderen. Uitgerust met een afsluiter voor eventueel onderhoud.
Technische specificatie
  • Unieke ref.548Flanged_FreestandingCA
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepNorth America
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-10-15
  • Editienummer3
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC