Publiceer je producten
DISCALAIR® - Automatische ontluchter voor hoge prestaties
Caleffi

DISCALAIR® - Automatische ontluchter voor hoge prestaties

Automatische ontluchter voor hoge prestaties. Lichaam van messing. Pmax.: 10 bar. Max. ontluchtingsdruk: 10 bar. t°min.÷max.: 0÷110°C.
Specificatie
  • De DISCALAIR wordt gebruikt om grote hoeveelheden lucht te verwijderen uit kringen van verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties, zelfs bij hoge drukken. Deze eigenschap ontstaat door de bijzondere vormgeving van het ontluchtingsmechanisme. Dit mechanisme is identiek aan dat van de DISCAL luchtafscheiders serie 551. Door het verwijderen van lucht worden heel wat gevolgen die de duurzaamheid en het rendement van de installatie nadelig beïnvloeden, voorkomen: - corrosie door de aanwezigheid van zuurstof; - lucht in verwarmingslichamen; - cavitatie in de circulatiepomp
Technische specificatie
  • Unieke ref.551004
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010260
  • ETIM-naamAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_55
  • Uniclass 2015-beschrijvingPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC