Publiceer je producten
Gemotoriseerd drie-weg zoneventiel. Voor L-boring. Met microschakelaar.
Caleffi

Gemotoriseerd drie-weg zoneventiel. Voor L-boring. Met microschakelaar.

4.6 van de 5 sterren4.6(8 reviews)
Gemotoriseerd twee-weg zoneventiel. Met microschakelaar. Voeding: 230 V (ac) / 24 V (ac). Pmax.: 16 bar. Δp max.: 10 bar. t°min.÷max. vloeistof: -10÷110°C. Omgevingst°: -10÷55°C. Vermogen: 6 VA. Capaciteit microschakelaar: 6 (2) A - 230 V (ac). Openingstijd: 50 s (90°). IP 65.
Specificatie
  • De gemotoriseerde kogelafsluiters kunnen de warmtegeleidende vloeistof in klimaatregelingsinstallaties en watervoorzieningssystemen zowel afsluiten als automatisch omleiden. Dankzij de volgende eigenschappen is hun gebruik vooral geschikt in warmwatersystemen: - mogelijkheid om ondersteboven te worden geïnstalleerd; - mogelijkheid om zowel geopend als gesloten te kunnen worden dankzij de handbediende hendel op de servomotor; - geen lekkage; - korte schakeltijden (openen – sluiten ventiel); - werking met grote drukverschillen; - laag drukverlies; - kan in combinatie met elk type bediening met 3 contacten worden gebruikt; - de drieweguitvoeringen kunnen in de verdeel- of in de mengmodus worden gebruikt.
Technische specificatie
  • Unieke ref.638-Three_way
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-04-24
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC011408
  • ETIM-naamElectrically controlled two-way control valve
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC