Publiceer je producten
Functie sanitair water
Caleffi

Functie sanitair water

Aftakking sanitair water bestaande uit: - kogelafsluiter met BALLSTOP- vergrendeling; - volumemeter (MI001); - kogelafsluiter met mannelijk uiteinde; - passtuk; - ophangbeugel.
Specificatie
  • De huidige richtlijnen met betrekking tot het ontwerp van verwarmings- en sanitair waterinstallaties met centrale stookplaats schrijven het gebruik van gebruikersmodules voor. Met de distributie-unit (autonome verwarmingsketel zonder vlam) kan elke gebruiker autonoom zijn energiebehoefte invullen. Het toestel registreert het rechtstreekse verbruik van zowel van verwarming/koeling als warm/koud sanitair water. De distributie-unit biedt meerdere hydraulische oplossingen die rechtstreeks op de bouwplaats verwezenlijkt kunnen worden. · Drie-weg zoneventiel, voorzien van by-pass ijking. · Twee-weg zoneventiel (by-pass in gesloten positie). · Verticale of horizontale plaatsing met aansluiting aan rechter- of linkerkant. · Voorbereiding voor AUTOFLOW® inregelventiel. · Mogelijkheid tot toevoeging van 3 afsluitingen sanitair water.
Technische specificatie
  • Unieke ref.7000
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC