Publiceer je producten
Afleverset SWW - Elektronische versie - modulerend
Caleffi

Afleverset SWW - Elektronische versie - modulerend

Afleverset voor woningen voor productie van SWW - voorzien van: - hardgesoldeerde warmtewisselaar; - temperatuursensor SWW; - primaire modulerende klep warmtewisselaar; - elektronische regelaar; - gelakte cover RAL9010. Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C.
Specificatie
  • Afleverset voor woningen voor productie van SWW - voorzien van: - hardgesoldeerde warmtewisselaar; - temperatuursensor SWW; - primaire modulerende klep warmtewisselaar; - elektronische regelaar; - gelakte cover RAL9010. Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C.
Technische specificatie
  • Unieke ref.SATK10
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-10-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC012346
  • ETIM-naamDistrict heating unit
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC