Publiceer je producten
Door hinges model 1430

Door hinges model 1430

3d concealed hinges: advanced knuckle, minimal design, fine finishes, adjustments with a single tool are the strong points of 1430.
Specificatie
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 60kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.CEAM_hinges_model1430
  • ProductfamilieDoor hinges
  • ProductgroepDoor hinges 1430
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)128
  • Breedte (mm)22
  • Diepte (mm)21
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalZink
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-titelDoors