Publiceer je producten
Door hinges model 1450

Door hinges model 1450

The new 3D adjustable hinge, model 1450, stands out in its market segment for the ultra wide throw (  up to 10mm of internal milling allowance, both sides). With a load capacity of 80kg, it can be used on flush doors, cladded doors and even with mouldings or baseboards: check out our technical data sheet for more!
Technische specificatie
  • Unieke ref.CEAM_hinges_model1450
  • ProductfamilieDoor hinges
  • ProductgroepDoor hinges 1450
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-04-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)130
  • Breedte (mm)30
  • Diepte (mm)21
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalZink
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-titelDoors