Publiceer je producten
Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Concealed hinges for doors\forniture. Particularly suitable for the realization of extendable tables, doors of a wide range of furniture with fold out or lateral openings and other specific technical applications.
Specificatie
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.CEAM_hinges_model829
  • ProductfamilieDoor hinges
  • ProductgroepDoor hinges 829
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)69.8
  • Breedte (mm)15.9
  • Diepte (mm)23
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalZink
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-titelDoors