Publiceer je producten
Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg

2D concealed hinges for glass doors
Specificatie
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 60kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.CEAM_hinges_model1080glass
  • ProductfamilieDoor hinges
  • ProductgroepDoor hinges 1080 glass
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)134
  • Breedte (mm)24
  • Diepte (mm)21
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalZink
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-titelDoors