Publiceer je producten
Door hinges model 1131s

Door hinges model 1131s

3D concealed hinges: guaranteed by strict durability tests and tested for fire doors up to 120 minutes, 1131s is even more versatile due to the wide gap between its wings.
Specificatie
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
Technische specificatie
  • Unieke ref.CEAM_hinges_model1131s
  • ProductfamilieDoor hinges
  • ProductgroepDoor hinges 1131s
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)160
  • Breedte (mm)32
  • Diepte (mm)29
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalZink
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-titelDoors