Publiceer je producten
Plaqueta de terminación

Plaqueta de terminación

Pieza cerámica aligerada de arcilla cocida para forrado de pilares y frentes de forjado en muros ejecutados con Termoarcilla.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 2,84

- Uds/m2 = 17

- Kgs/m2 = 48,30

- Uds/palet = 240

- Kgs/palet = 682


Technische specificatie
  • Unieke ref.Termoarcilla_plaqueta_terminacion
  • ProductfamilieBloque Cerámico Termoarcilla
  • ProductgroepTermoarcilla Piezas Especiales
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-12-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)190
  • Breedte (mm)300
  • Diepte (mm)48
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalMortar
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)2.84
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Metselwerk