Publiceer je producten
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38
Alvea 60x38

    Alvea 60x38

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie

    • 0624600001 Bianco
      0624600021 Bianco Satinato
      0624600022 Nero Satinato
      0624600023 Cemento Satinato
      0624600029 Sabbia Satinato
      0624600030 Lino Satinato
      0624600032 Tortora Satinato
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Alvea_60X38_incasso_0624600001
    • ProductfamilieAlvea
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-10-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)140
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)380
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)12
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010459
    • ETIM-naamWashbasin top
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks