Publiceer je producten
Elice 45x35
Elice 45x35

    Elice 45x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture 

      04 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 fori rubinetteria.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ELICE_lavabo_sospeso_45x35_0420450001
    • ProductfamilieElice
    • ProductgroepElice
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-05-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)160
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)10
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-titelSingle Sinks