Publiceer je producten
Italy 60x45
Italy 60x45

    Italy 60x45

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 07 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ITALY_lavabo_sospeso_60x45_0720601001
    • ProductfamilieItaly
    • ProductgroepBasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-07-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)160
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)16
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010013
    • ETIM-naamBathroom vanity
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks